FieldFox-class ハンドヘルド シグナル・アナライザ、44 GHz

軽量で耐久性に優れ、マイクロ波スペクトラム・アナライザ、干渉アナライザ、遠距離トラッキングジェネレータ、プリアンプ、パワーメータなどの機能を搭載しています。

製品画像
  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • VNA capabilities

    No

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    1 MHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 お客様のニーズに最適なソフトウェア対応の FieldFox 構成を選択することができます。

  • ベースモデルにはシグナル・アナライザを搭載
  • ニーズに合わせて、ソフトウェア定義の測定機能を追加できます。
  • 120 MHz のギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、発生頻度が低い信号を捕捉します。
  • ポータブルソリューションで、レーダー・パルス・プロファイルの特性を評価できます。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です (± 0.2 dB)。
  • 5G NR および LTE の無線測定を実行できます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプに GPS/GNSS を使用できます。
  • I/Q データを解析して、RF 信号のモニタリングと解析を行うことができます。
  • 持ち運ぶのは、軽量 (3.4 kg) のユニット 1 台のみです。
キーサイト Warranty ロゴ