13.6 GHz

無與倫比的微波效能,高達 13.6 GHz。

產品影像
  • DANL @1 GHz

    -144 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    1 MHz

  • Maximum frequency

    13.6 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -92 dBc/Hz

  • Real Time Spectrum Analysis

    No

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

無與倫比的微波效能,高達 13.6 GHz

使用 Keysight N9323C 基礎頻譜分析儀 (BSA) 提高生產力。獲得經驗證的測試效率、可用性和彈性,以適應新的要求。

  • 提供 1 MHz 至 13.6 GHz 的快速 RF 頻譜分析。
  • 配備追蹤產生器,可用於刺激響應測試
  • 透過強大的頻譜監測功能,識別來自不必要或意外傳輸的干擾訊號
  • 支援 AM/FM、ASK/FSK 解調分析套件,用於物聯網發射器特性分析
  • 透過任務規劃器功能,可自動執行多達 20 項預定義量測,並將測試設定時間縮短 95%。
  • 透過標記解調、一鍵最佳化和使用者可定義的軟鍵,提供直接且高效的操作。