這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
根據 IEEE WLAN 802.11 標準定義的通過/不通過測試,對 WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/af/ah 發射器執行單鍵式量測。
產品特性
- 根據標準定義的通過/不通過測試,執行 WLAN 802.11a/g、802.11b/g DSSS/CCK/PBCC、802.11g DSSS-OFDM、802.11n 20 MHz 和 40 MHz 信號(HT-Mixed、HT-Greenfield、Non-HT)、802.11af、802.11ah、802.11p 標準相符性量測
- 頻譜與功率量測:通道功率、SEM、OBW、CCDF、突波放射、功率與時間、頻譜平坦度
- 調變分析量測:星座圖、EVM、EVM 與符號、EVM 與子載波、叢發與信號資訊、數值結果,以及解調變位元等
- 效能:EVM 底線:高達 -53 dB(0.23%)(標稱值);絕對功率:高達 0.19 dB(95% 可信度)
- 支援多點觸控操作介面和 SCPI 遠端介面程控
- 包含 KeysightCare 軟體支援的訂閱
- 是德科技支援分級式應用型號,包括 UXA/PXA/PXE 的 N 型號、MXA/EXA/MXE/VXT 的 E 型號,以及 CXA 的 W 型號。 較高層級的應用型號可在較低層級的平台上運作,也就是說,N 型號可在所有平台上運作,E 型號可在 MXA/EXA/MXE/VXT 和 CXA 上運作,而 W 型號只能在 CXA 上運作
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助