XA7級訊號分析儀,110 GHz

N9041B 信號分析儀可分析最具挑戰性的信號 – 快速跳頻、寬頻、5G、802.11 ax/ay、衛星、雷達、電子戰等暫態信號。

產品影像
  • DANL @1 GHz

    -164 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    1 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -135 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    110 GHz

  • Real Time Spectrum Analysis

    Yes

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

利用是德科技最先進的訊號分析平台,實現您的下一個突破

UXA 訊號分析儀具備極致效能,讓您能針對 5G、802.11ax/ay、衛星、雷達、電子戰(EW)領域的應用,分析快速跳頻、寬頻、暫態等現今最棘手的訊號。 利用領先業界的相位雜訊效能,以及廣泛的無雜波動態範圍,您可充分了解設計的頻譜純度。

  • 以高達 1 GHz 的內部分析頻寬,和高達 5 GHz 的外部分析頻寬,深入分析 5G 與車用雷達這類要求高頻寬的新興標準。
  • 在高達 110 GHz 的頻率上執行連續掃描
  • 以低至 -150 dBm/Hz(> 50 GHz)的顯示平均雜訊位準擷取低位準突波訊號
  • 以高達 255 MHz 的無間隙串流,記錄並分析真實環境
  • 相容於 X 系列應用軟體,可大幅簡化複雜的量測,並提供可重複的量測結果
  • 新增即時分析選項,可偵測最短 3.51 µs 的信號
  • 配備 14.1 吋的大尺寸螢幕,方便您檢視更多訊號細節,以實現更出色的設計
Keysight 保固標誌