XA3 級訊號分析儀,44 GHz,EMI 量測接收器

符合標準的 EMI 接收器和故障診斷信號分析儀,建構於可升級的平台上

產品影像
  • DANL @1 GHz

    -163 dBm

  • Maximum analysis bandwidth

    160 MHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -114 dBc/Hz

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Real Time Spectrum Analysis

    Yes

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight N9038B 是符合標準的 MXE EMI 測試接收器和診斷信號分析儀,建構於可升級的平台上。 您可選擇所需的頻率範圍,以便在要求的範圍內,以優異的準確度和靈敏度全面測試裝置。

  • 以符合 CISPR 16-1-1、MIL-STD-461 標準的接收器執行 EMI 測試
  • 以您需要的準確度、可重複度和可靠度,順暢地執行各項測試,增強您的測試信心
  • 透過快速傅立葉轉換(FFT)掃描執行時域掃描,大幅縮短整體測試時間
  • 在獲得最終量測結果前,藉由監測頻譜,輕鬆識別峰值發射頻率
  • 使用頻譜和即時分析、長條圖、標記、頻距縮放、放大頻距和頻譜圖,獲得準確的診斷結果
  • 透過前面板或從遠端使用應用軟體執行 EMC 量測,全面評估發射訊號並找出可疑的訊號