NS1級 ATE 系統直流電源供應器,80 V、65 A、5.2 kW

電源供應器,80V,65A,5200W

產品影像
  • Maximum current per output

    65 A

  • Maximum power

    5200 W

  • Maximum voltage per output

    80 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    180 mV

  • Noise and ripple

    100 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    100 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    100 ms

  • Maximum current (nominal)

    150 A

  • Maximum power (nominal)

    5.2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N8758A NS1 級 ATE 系統直流電源供應器,5.2 kW
N8758A NS1 級 ATE 系統直流電源供應器,5.2 kW

型號:

N8758A

數量

選購項目

1

直流電源供應器 80V, 65A, 5200W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

DC 電源供應器 190-240V,三相 AC,50/60Hz 輸入 (搭配 LINE CORD OPT 861 使用)

1

電源線,美國,無插頭,10 AWG,4 線,8 英呎 (輸入 208VAC 三相)

焦點訊息

是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。 Keysight N8758A 為 80 V、65 A、5,200 W 單路輸出電源供應器,體積輕巧,僅 2U 高。 它提供靈活的交流輸入選項、輸出電壓與電流的類比/電阻控制功能,並可與多部電源供應器並聯與串聯,以輸出更多的電流或電壓。

請審慎選擇您的交流輸入電壓選項。 交流輸入電壓硬體在出廠時已永久安裝,出貨後無法更改。

如果您購買後取得了不正確的交流輸入電壓選項,則必須將設備退貨。 退貨須經是德科技同意,且需支付相關費用, 然後您須重新下單。

額定直流輸出

  • 電壓:80 V
  • 電流:65 A
  • 功率:5,200 W

程控準確度

  • 電壓:0.025% + 60 mV
  • 電流:0.1% + 195 mA

輸出漣波與雜訊

  • CV p-p:100 mV
  • CV rms:15 mV

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。