型號:
N8755A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NS1 級進階 ATE 電源供應器包括 N5700 系列、N8700 系列和 N8900 系列。
電源供應器,30V,170A,5100W
Maximum current per output
170 A
Maximum power
5100 W
Maximum voltage per output
30 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
67.5 mV
Noise and ripple
75 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
37.5 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
100 ms
Maximum current (nominal)
250 A
Maximum power (nominal)
5.2 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 340,683
型號:
N8755A
交期:
數量
選購項目
1
直流電源供應器 30V, 170A, 5100W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
1
DC 電源供應器 190-240V,三相 AC,50/60Hz 輸入 (搭配 LINE CORD OPT 861 使用)
1
電源線,美國,無插頭,10 AWG,4 線,8 英呎 (輸入 208VAC 三相)
是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。 Keysight N8755A 是一台 30 V、170 A、5,100 W 單路輸出電源供應器,其採用小型 2U 封裝。 它提供靈活的交流輸入選項、輸出電壓與電流之類比/電阻控制,以及與多部電源供應器之並聯與串聯連接,以提供更多的輸出電流或電壓。
請審慎選擇您的交流輸入電壓選項。 交流輸入電壓硬體在出廠時已永久安裝,出貨後在任何情況下均無法更改。
如果您購買後取得了不正確的交流輸入電壓選項,則必須將設備退貨。 退貨須經是德科技同意,且還會收取相關費用, 然後您必須下一個新的訂單。
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。