モデル:
N8755A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト NS1-class Advanced ATE電源には、N5700シリーズ、N8700シリーズ、N8900シリーズが含まれます。
Maximum current per output
170 A
Maximum power
5100 W
Maximum voltage per output
30 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
67.5 mV
Noise and ripple
75 mVpp
Output response time
30 ms
Programming accuracy
37.5 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
100 ms
Maximum current (nominal)
250 A
Maximum power (nominal)
5.2 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,724,104
モデル:
N8755A
納期:
数量
オプション
1
DC電源 30V、170A、5100W;GPIB、LAN、USB、LXI | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間
1
DC電源 190~240V、3相AC、50/60Hz入力 (LINE CORD OPT 861と併用)
1
電源コード、米国、プラグなし、10 AWG、4線、8フィート (入力208 VAC 3相)
Keysight基本直流電源(DC電源)は豊富な機能を求めやすい価格で提供します。Keysight N8755Aは、2Uの小型パッケージに搭載された、30 V/170 A/5100 Wの単出力電源です。柔軟なAC電源ライン入力オプション、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列または直列接続で使用して出力電流または出力電圧を大きくすることができます。
AC電源ライン入力電圧のオプションは、注意して選択してください。AC電源ライン入力電圧は、取り外せないように工場でインストールされており、どのような状況においても出荷後に変更することはできません。
間違ったAC電源ライン入力電圧オプションを購入し、納品が行われた場合は、本体を返品していただく必要があります。製品の返品には、Keysightの承認が必要で手数料もかかります。返品後、新たに注文していただけます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。