型號:
N8739A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NS1 級進階 ATE 電源供應器包括 N5700 系列、N8700 系列和 N8900 系列。
Maximum current per output
33 A
Maximum power
3300 W
Maximum voltage per output
100 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
200 mV
Noise and ripple
100 mVpp
Output response time
150 ms
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
100 ms
Maximum current (nominal)
50 A
Maximum power (nominal)
3.4 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
Programming accuracy
100 mV
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 246,484
型號:
N8739A
交期:
數量
選購項目
1
直流電源供應器 100V, 33A, 3300W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。
1
電源線,美國,無插頭,10awg,3 線,8 英尺(輸入 230VAC 單相)
1
直流電源供應器 190-240V,單相交流,50/60Hz 輸入(搭配電源線選配 831 或 832 使用)
是德科技基礎型直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。 Keysight N8739A 是一台 100 V、33 A、3,300 W 單路輸出電源供應器,其採用小型 2U 封裝。 它提供靈活的交流輸入選項、輸出電壓與電流之類比/電阻控制,以及與多部電源供應器之並聯與串聯連接,以提供更多的輸出電流或電壓。
請審慎選擇您的交流輸入電壓選項。 交流輸入電壓硬體在出廠時已永久安裝,出貨後在任何情況下均無法更改。
如果您購買後取得了不正確的交流輸入電壓選項,則必須將設備退貨。 退貨須經是德科技同意,且還會收取相關費用, 然後您必須下一個新的訂單。
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。