NS1-class ATEシステムDC電源、100 V、33 A、3.3 kW

 

製品画像
  • Maximum current per output

    33 A

  • Maximum power

    3300 W

  • Maximum voltage per output

    100 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    200 mV

  • Noise and ripple

    100 mVpp

  • Output response time

    150 ms

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    100 ms

  • Maximum current (nominal)

    50 A

  • Maximum power (nominal)

    3.4 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

  • Programming accuracy

    100 mV

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

N8739A NS1-class ATEシステムDC電源、3.3 kW
N8739A NS1-class ATEシステムDC電源、3.3 kW

モデル:

N8739A

数量

オプション

1

DC電源 100V、33A、3300W;GPIB、LAN、USB、LXI | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイトへの返送保証 - 5年間

1

電源コード、米国、プラグなし、10 AWG、3線式、8 ft (入力 230 VAC 1相)

1

DC電源 190-240V、単相AC、50/60Hz 入力(LINE CORD OPT 831または832と併用)

ハイライト

DC出力定格

  • 電圧:100 V
  • 電流:33 A
  • パワー:3300 W

プログラミング精度

  • 電圧:0.05%+50 mV
  • 電流:0.1%+66 mA

出力リップルおよび雑音

  • CV p-p:100 mV
  • CV rms:25 mV

Keysight基本直流電源(DC電源)は豊富な機能を求めやすい価格で提供します。Keysight N8739Aは、2Uの小型パッケージに搭載された、100 V/33 A/3300 Wの単出力電源です。柔軟なAC電源ライン入力オプション、出力電圧/電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列または直列接続で使用して出力電流または出力電圧を大きくすることができます。

AC電源ライン入力電圧のオプションは、注意して選択してください。AC電源ライン入力電圧は、取り外せないように工場でインストールされており、どのような状況においても出荷後に変更することはできません。

間違ったAC電源ライン入力電圧オプションを購入し、納品が行われた場合は、本体を返品していただく必要があります。製品の返品には、Keysightの承認が必要で手数料もかかります。返品後、新たに注文していただけます。

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

キーサイト Warranty ロゴ