NS1級 ATE 系統直流電源供應器,40 V、50 A、2 kW

專為要求高效能的自動測試設備(ATE)而設計。

產品影像
  • 每個輸出的最大電流

    50 A

  • 最大功率

    2000 W

  • 每個輸出的最大電壓

    40 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Adjustable slew rate

    Yes

  • Measurement accuracy

    16 mV

  • Noise and ripple

    9 mVpp

  • Output response time

    0.5 ms

  • Programming accuracy

    16 mV

  • Command processing time

    35 ms

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC

  • Maximum current (nominal)

    125 A

  • Maximum power (nominal)

    2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N7972A NS1 級 ATE 系統直流電源供應器,2 kW
N7972A NS1 級 ATE 系統直流電源供應器,2 kW

型號:

N7972A

數量

選購項目

1

進階電源系統 - 動態直流電源供應器,40 V、50 A、2000 W | KeysightCare 首年保證支援 | 送回 Keysight 維修保固 - 1 年。

焦點訊息

利用領先業界的規格加快測試速度

  • 測試速度比標準的系統電源供應器快 100 倍
  • 指令處理速度 < 2ms
  • 高達 500 µs 的快速上升/下降程控速度
  • 可調整量測速率,以便在速度與準確度之間取得平衡

利用先進量測功能準確分析 DUT 的功率特性

  • 雙電壓和電流量測功能及接近 DMM 的準確度
  • 提供功率、峰值功率、電壓小時和電流小時量測

Full 2-quadrant operation, suitable for energy storage device test applications.

  • 可平順地在正電流與負電流之間切換運作
  • 提供可程控的正、負電流限制;可程控的正、負電流波形;以及自動的下調設定
  • Full 2-quadrant operation requires the N7909A power dissipater, a standalone power supply provides 10% of rated current 2-quadrant operation.

利用黑匣子記錄器追蹤電源活動

  • 選配的 N7908A 黑箱記錄器
  • 可在 APS 啟動時,在背景中追蹤電源活動
  • 可記錄量測資料、觸發活動、狀態位元等等

APS 內高達 10 kW 的並聯運作能力,可增加測試系統的電源彈性

  • 確保在多個並聯的電源供應器之間平均分配電流
  • 利用電源供應器背板上的 3 個纜線連接進行部署
  • 確保每一台並聯的電源供應器都能以指定的 CV 或 CC 模式運作

請下載是德免費的應用軟體,以便獲得先進的展示、設定和量測功能:APS 電源輔助軟體

Keysight N7900 系列動態直流電源供應器專為需要高速動態供電與量測的自動測試設備(ATE)而設計。

這些 APS 電源供應器可同時提供電源和電子負載,非常適合蓄電應用。 您可利用 N7909A APS 功率耗散器為 APS 電源供應器新增完整的2象限操作。

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。

Keysight 保固標誌