XP6 級偏振分析儀,具備同步擾頻器和偏振穩定器

是德科技 N7785C 是一款高速同步擾碼器,可透過輸入和輸出觸發功能,重複切換一系列偏振態 (SOP)。

產品影像
  • Input power range

    < +20 dBm

  • Wavelength range

    1240 nm to 1650 nm

  • Functionality

    Synchronous scrambler

  • Insertion loss

    4.0 dB

  • State of polarization uncertainty

    1.5°

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 全面的偏振控制和管理功能
  • 透過波長選項,可涵蓋整個 CWDM 波長範圍
  • <10 µs SOP 循環時間
  • 堅固耐用,沒有活動的光學零件

Keysight N7785C 是一款高速同步加擾器,可以透過輸入與輸出觸發功能,重複地切換一系列偏振態(SOP)。此產品能以不同模式運作:

  • 同步加擾器模式:此裝置以(偽)隨機但可重複的模式來切換輸出信號的 SOP。每次進行 SOP 切換僅耗時數微秒。SOP 在一段預先定義的時間內都非常穩定,直到切換到新的 SOP。您可透過電子觸發輸入,讓加擾器與外部活動維持同步。
  • SOP 切換模式:N7785C 的內部波片可切換至使用者定義的角度,切換速度極快而且具備高可重複性
  • 傳統加擾器模式:Keysight N7785C 能以隨機漫步模式,平穩地改變輸出 SOP
  • 偏振穩定器模式:Keysight N7785C 能夠根據外部參考,透過程式指令的回饋來設定並穩定 SOP

它使用新的可編程儀器(SCPI)指令集來編寫程式,並可充當 VISA 資源來使用。此輕巧型儀器僅 1 U 高,配備 LAN 和 USB 介面。

Keysight 保固標誌