Choose a country or area to see content specific to your location
法布里-佩羅雷射光源可提供穩定的功率基準。
Output power
+3 dBm (Option 085); +13 dBm (Option 135)
Fiber Type
Multimode Fiber (Option 085); PM Fiber (Option 135)
Laser Type
Fabry-Perot
Wavelength
850 nm (Option 085); 1310 nm/ 1550 nm (Option 135)
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。