Fuente láser de longitud de onda fija de Fabry-Pérot

Las fuentes láser Fabry-Perot proporcionan referencias de potencia estables.

imagen_del_producto
  • Output power

    +3 dBm (Option 085); +13 dBm (Option 135)

  • Fiber Type

    Multimode Fiber (Option 085); PM Fiber (Option 135)

  • Laser Type

    Fabry-Perot

  • Wavelength

    850 nm (Option 085); 1310 nm/ 1550 nm (Option 135)

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • El modelo N7710C con la opción 085 está equipado con un láser FP de 850 nm y una salida de fibra óptica multimodo, apto para 802.3ae
  • El modelo N7710C con la opción 135 consta de dos láseres de fibra, uno con una longitud de onda de 1310 nm y otro de 1550 nm, cada uno de ellos equipado con salidas de fibra monomodo con mantenimiento de polarización (PMF)

Preguntas frecuentes