NS1級 ATE 系統直流電源供應器,80 V、12.5 A、1 kW

Keysight N6954A 專為要求高效能的自動測試設備(ATE)而設計。

產品影像
  • Maximum current per output

    12.5 A

  • Maximum power

    1000 W

  • Maximum voltage per output

    80 V

  • Adjustable slew rate

  • Measurement accuracy

    36 mV

  • Noise and ripple

    9 mVpp

  • Output response time

    3 ms

  • Programming accuracy

    36 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Command processing time

    3 ms

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

利用領先業界的規格加快測試速度

  • 測試速度比標準的系統電源供應器快 100 倍
  • 指令處理速度 < 2ms
  • 高達 3ms 的快速上升/下降程控速度

利用先進量測功能準確分析 DUT 的功率特性

  • 雙電壓和電流量測功能及接近 DMM 的準確度
  • 提供功率、峰值功率、電壓小時和電流小時量測

Full 2-quadrant operation, suitable for energy storage device test applications.

  • 可平順地在正電流與負電流之間切換運作
  • 提供可程控的正、負電流限制;可程控的正、負電流波形;以及自動的下調設定
  • Full 2-quadrant operation requires the N7909A power dissipater, a standalone power supply provides 10% of rated current 2-quadrant operation.

利用黑匣子記錄器追蹤電源活動

  • 選配的 N7908A 黑箱記錄器
  • 可在 APS 啟動時,在背景中追蹤電源活動
  • 可記錄量測資料、觸發活動、狀態位元等等

APS 內高達 10 kW 的並聯運作能力,可增加測試系統的電源彈性

  • 確保在多個並聯的電源供應器之間平均分配電流
  • 利用電源供應器背板上的 3 個纜線連接進行部署
  • 確保每一台並聯的電源供應器都能以指定的 CV 或 CC 模式運作

請下載是德免費的應用軟體,以便獲得先進的展示、設定和量測功能:APS 電源輔助軟體

Keysight N6900 系列直流電源供應器專為要求高效能之 ATE 應用而設計。

而 Keysight APS N7900 系列電源供應器則是為了因應 ATE 應用之高速動態供電與量測需求而設計。

這些 APS 電源供應器可同時提供電源和電子負載,非常適合蓄電應用。 您可利用 N7909A APS 功率耗散設備為 APS 電源供應器新增完整的 2 象限操作。

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。

Keysight 保固標誌