型號:
N6753A
Choose a country or area to see content specific to your location
是德 N6753A 為高效能的自動範圍 DC 電源模組,可提供測試最佳化所需的速度與準確度。
Maximum current per output
50 A
Maximum power
300 W
Maximum voltage per output
20 V
Number of outputs
1
Type
Module - Performance
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
20 mV
Noise and ripple
5 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
22 mV
Up / down programming settling time
0.8 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
18 ms
Applications
General purpose testing
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 166,666
型號:
N6753A
交期:
數量
選購項目
1
直流電源模組 20V,50A,300W,雙寬 | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 返廠保固 - 3 年。
1
輸出斷開和極性反轉繼電器
Keysight N6753A 300 W 高效能、可自動調整範圍的直流電源模組,不僅具備低雜訊、高準確度特性,其程式控制速度更比其他可程式化電源供應器快上 10 至 50 倍。 可選購的高速測試擴充選項包含類示波器的數位轉換器,讓您能夠以更高的量測準確度,清晰檢視待測裝置(DUT)中的高速瞬態或脈衝活動。
此模組可用於小型、多輸出、1U 高的 Keysight N6700 薄型模組化電源系統 (適用於 ATE 系統) ,以及多輸出的 Keysight N6705 直流電源暨分析儀 (適用於桌上型測試系統)。 符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI 標準要求。 總共有 20 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基礎型到精密型等不同性能,其功率範圍涵蓋 20 至 500 W。
免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。