모델:
N6753A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 N6753A는 테스트 최적화를 위한 속도 및 정확도를 제공하는 고성능 오토레인징 DC 모듈입니다.
Maximum current per output
50 A
Maximum power
300 W
Maximum voltage per output
20 V
Number of outputs
1
Type
Module - Performance
Auxiliary Voltage Measurement Input
No
Measurement accuracy
20 mV
Noise and ripple
5 mVpp
Output response time
0.1 ms
Programming accuracy
22 mV
Up / down programming settling time
0.8 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Regenerative power
No
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Command processing time
18 ms
Applications
General purpose testing
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 7,507,000
모델:
N6753A
배송:
수량
옵션
1
DC 전원 모듈 20V, 50A, 300W, 더블 와이드 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 반품 보증 - 3년. | 키사이트 반품 보증 - 3년.
1
DC 전력 모듈 20V, 50A, 300W, 더블 와이드
1
출력 단절 및 극성 반전 릴레이
1
출력 단절 및 극성 반전 릴레이
키사이트 N6753A는 300 W 고성능 자동범위설정 DC 전력 모듈로 다른 프로그래밍 가능 전원 공급기보다 10~50배 더 빠른 저노이즈, 높은 정확도, 고속 프로그래밍을 제공합니다. 고속 테스트 확장 옵션은 테스트 대상 디바이스(DUT) 내에서 고속 트랜션트 또는 펄스 이벤트를 확인할 때 측점 정확도를 높여 주는 오실로스코프와 유사한 디지타이저 기능을 제공합니다.
이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전원 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 20가지 이상의 DC 전원 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.