NS1級 ATE 系統直流電源供應器,300 V,5 A,1500 W

產品影像
  • Maximum current per output

    5 A

  • Maximum power

    1500 W

  • Maximum voltage per output

    300 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    600 mV

  • Noise and ripple

    150 mVpp

  • Output response time

    150 ms

  • Programming accuracy

    300 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Maximum current (nominal)

    20 A

  • Maximum power (nominal)

    3.4 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    300 V

  • Command processing time

    55 ms

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N5771A 1500 W
N5771A 1500 W

型號:

N5771A

數量

選購項目

1

直流電源供應器 300V, 5A, 1500W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

電源線,歐洲,無插頭,4 公釐,3 線,2.5 公尺

焦點訊息

輸出功率

  • 電壓:300 V
  • 電流:5 A
  • 電源:1500 W

是德基礎直流電源供應器提供所有重要功能,同時又能滿足您的預算要求。Keysight N5771A 1500W 單一輸出電源供應器提供通用的交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI Compliant 相容性,以及輸出電壓與電流之類比/電阻控制。這部 1U 高度的電源供應器不只體積輕巧,同時具備優異性能,以及各種基礎與強化功能。

  • 在您的桌面體驗 Keysight N5700 的優異性能。

免費下載控制儀器的BenchVue基本應用軟體。