NS1級 ATE 系統直流電源供應器,8 V,165 A,1320 W

Keysight 基礎型直流電源供應器為預算有限的客戶提供基礎功能。Keysight 1320W 單輸出 N5762A 提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相容性,以及輸出電壓和電流的類比/電阻控制...

產品影像
  • Maximum current per output

    165 A

  • Maximum power

    1320 W

  • Maximum voltage per output

    8 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    16 mV

  • Noise and ripple

    60 mVpp

  • Output response time

    80 ms

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    55 ms

  • Maximum current (nominal)

    250 A

  • Maximum power (nominal)

    3.4 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    20 V

  • Programming accuracy

    8 mV

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N5762A 1320 W
N5762A 1320 W

型號:

N5762A

數量

選購項目

1

直流電源供應器 8V, 165A, 1320W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年。

1

電源線,歐洲,無插頭,4 公釐,3 線,2.5 公尺

焦點訊息

輸出額定值

  • 電壓:8 V
  • 電流:165 A
  • 功率:1320 W

單輸出 1320 W N5762A 提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相容性,以及輸出電壓和電流的類比/電阻控制。它在緊湊的 1U 封裝中提供可靠的性能和增強的功能。