Modelo:
N5762A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação ATE avançadas da classe NS1 da Keysight incluem as séries N5700, N8700 e N8900.
As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais para um orçamento apertado. A Keysight 1320W, saída única N5762A, oferece entrada CA universal, GPIB, LAN, USB, conformidade com LXI e controle analógico/resistência da tensão e corrente de saída...
Maximum current per output
165 A
Maximum power
1320 W
Maximum voltage per output
8 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
16 mV
Noise and ripple
60 mVpp
Output response time
80 ms
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
55 ms
Maximum current (nominal)
250 A
Maximum power (nominal)
3.4 kW
Maximum voltage (nominal)
20 V
Programming accuracy
8 mV
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 31.043
Modelo:
N5762A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte de Alimentação CC 8V, 165A, 1320W; GPIB, LAN, USB, LXI | Suporte Técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Return to Keysight - 3 anos.
1
Cabo de alimentação, EUA, sem ficha, 12 awg, 3 fios, 2,4 m

As fontes de alimentação CC básicas da Keysight oferecem recursos essenciais para orçamentos apertados. A fonte de alimentação de 1320 W e saída única N5762A possui entrada CA universal, GPIB, LAN, USB, LXI (classe C) e controle analógico da saída de tensão e corrente. Ela oferece desempenho sólido e uma variedade de recursos básicos aprimorados em um instrumento compacto de 1U.
Compatível com o software BenchVue (opcional), faça mais com seu PC e instrumento juntos, sem necessidade de programação. Controle facilmente sua fonte de alimentação, defina parâmetros e crie rapidamente testes automatizados em seu PC.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.