NS1級 ATE 系統直流電源供應器,20 V,38 A,760 W

產品影像
  • Maximum current per output

    38 A

  • Maximum power

    760 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    40 mV

  • Noise and ripple

    60 mVpp

  • Output response time

    80 ms

  • Programming accuracy

    20 mV

  • Maximum current (nominal)

    50 A

  • Maximum power (nominal)

    1 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    20 V

  • Command processing time

    55 ms

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

額定輸出

  • 電壓:20 V
  • 電流:38 A
  • 功率:760 W

N5744A 760 W 單路輸出電源供應器,提供通用交流輸入、GPIB、LAN、USB、LXI 相容性,還可對輸出電壓和電流進行類比/電阻控制。 可在小型 1U 高機身中,提供可靠的效能和增強的功能。

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。