Fonte de alimentação CC para sistema ATE classe NS1, 20 V, 38 A, 760 W

prod_image
  • Maximum current per output

    38 A

  • Maximum power

    760 W

  • Maximum voltage per output

    20 V

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    40 mV

  • Noise and ripple

    60 mVpp

  • Output response time

    80 ms

  • Programming accuracy

    20 mV

  • Maximum current (nominal)

    50 A

  • Maximum power (nominal)

    1 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    20 V

  • Command processing time

    55 ms

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

N5744A 760 W
N5744A 760 W

Modelo:

N5744A

Quantidade

Opções

1

Fonte de Alimentação CC 20V, 38A, 760W; GPIB, LAN, USB, LXI | Suporte Técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Return to Keysight - 3 anos.

1

Cabo de alimentação – Estados Unidos e Canadá – 120 V

Destaques

Classificações de saída

  • Tensão: 20 V
  • Corrente: 38 A
  • Potência: 760 W

A saída única, 760 W N5744A, oferece entrada CA universal, GPIB, LAN, USB, conformidade com LXI e controle analógico/resistência da tensão e corrente de saída. Ela oferece desempenho confiável e recursos aprimorados em um pacote compacto de 1U.

Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.