Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
是德科技的 N5392A PCI Express 電氣效能驗證與認證軟體,能讓您以簡單快速的方式,進行 PCI Express 設計的驗證與除錯。PCI Express 電氣測試軟體,可讓您自動執行 PCI Express 電氣檢查表測試,並依您所要的報告格式顯示結果。除了量測資料以外,這份報告還提供了邊際分析,詳細說明您的裝置通過或未通過每項測試的方法。
Keysight N5393C PCI Express 電氣測試軟體還可針對您的發射器,以 PCI Express 3.0 基本規格 8GT/s 的傳輸速率進行測試,並提供新的非關聯(uncorrlated) 抖動測試,這性功能可針對指定的解加強預置計算解加強技術和預擊值,並可用於更新參考時脈的測試。
Keysight N5393C PCI Express 電氣測試軟體採用 Q域 + Dual Dirac 法,依照 PCI Express 2.0 Card 電氣規格來執行抖動分離。如此可確保您的 Gen2 量測結果與使用 PCI-SIG 的獨立信號品質測試軟體的結果完全一致。此外,Keysight N5393C PCI Express 電氣測試軟體也可用正式 PCI-SIG 信號品質測試方法 (SigTest) 應用所使用的時脈還原法來執行 Gen1 量測,確保您的測試結果與 SigTest 應用的結果一致。針對 PCI Express 3. 0 量測,Keysight N5393C 採用新的演算法來計算 PCIe 3. 0 特定參數*,包括:
除了支援 PCIe 3.0量測外,Keysight N5393C PCI Express 電氣效能驗證及認證軟體可執行最廣泛的電氣測試,這些測試是按照規定第四條的基本規格和插卡電子機械規格所說明的插卡 (add-in card) 和主機板系統之 PCI Express 1.0a、1.1和2.0 的電氣規格來執行的。Keysight N5393C亦包含 PCI Express 2.0* 所選擇的測試,可協助您優先取得新一代PCI EXPRESS量測更準確、自動測試軟體。除了全振幅(800 mV)測試,Keysight N5393C也支援低功率、半振幅裝置(400 mV),依照PCI EXPRESS架構的移動圖形低功率增編PCI EXPRESS基本規格1.0修訂版。
Keysight N5393C PCI Express 電氣效能驗證及認證軟體,需使用 Keysight E2688A 高速序列資料分析軟體、其中一個 PCI-SIG 認證的測試夾具 (CBB2 或 CLB2)、Keysight 90000A 或 Keysight 90000 X 系列 Infiniium 示波器,以及至少兩條SMA/SMP 纜線或 InfiniiMax 主動差動式探棒。某些量測無法利用 PCI-SIG 認證測試夾具來進行,因此可能需要您自己建置或取得自訂的測試夾具。
Keysight N5393C PCI Express 電氣效能驗證及認證軟體,和具備 3.01 版或更新版作業軟體的 Keysight Infiniium 90000系列(6 GHz或更高)或90000X系列示波器相容。
依據 PCI Express 3.0 基本規格修訂版 1.0 版的 4.3.3 部分,對發射器進行 PCI Express 3.0 測量。
更多有關是德自動化切換解決方案的詳細資訊,請參閱 www.keysight.com/find/switching。