Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP1 級光波元件分析儀包括 N4300 系列。
Keysight N4373E 具有出色的 67 GHz 量測準確度,是測試 40 Gb/s 傳輸系統、光載無線電(RoF)以及航空與國防(A&D)應用中之光電元件的理想量測解決方案。
Type
Lightwave Component Analyzer
Fiber mode
Single-mode and multimode
Maximum frequency
67 GHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
全新的 Keysight N4373E 光波元件分析儀提供具 2 埠或 4 埠配置的最新 N5224B、N5225B、N5227B 網路分析儀。 測試高達 67 GHz 的電光元件時,這款光波元件分析(LCA)是非常理想的量測解決方案。 它同樣適用於測試 40G/100GbE、400Gbit/s 和 1 Tbit/s 同調傳輸系統、光載無線電(RoF)以及航太與國防(A&D)電光測試應用中的電光元件。
N4373E 的準確度可追溯至國際標準,並提供有保證的規格,讓您能透過統包式解決方案進行電光 S 參數量測。 基於 N4694A 電子校驗套件的使用者校驗程序,具有極高的自動化程度,可加快量測準備過程,而且使用者不再需要進行光元件校驗。 此外,該儀器可引導使用者完成所有校驗和量測配置,以大幅提高運作效率。
其他優點
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。