產品特性

全新的 Keysight N4373E 光波元件分析儀提供具 2 埠或 4 埠配置的最新 N5224B、N5225B、N5227B 網路分析儀。 測試高達 67 GHz 的電光元件時,這款光波元件分析(LCA)是非常理想的量測解決方案。 它同樣適用於測試 40G/100GbE、400Gbit/s 和 1 Tbit/s 同調傳輸系統、光載無線電(RoF)以及航太與國防(A&D)電光測試應用中的電光元件。

N4373E 的準確度可追溯至國際標準,並提供有保證的規格,讓您能透過統包式解決方案進行電光 S 參數量測。 基於 N4694A 電子校驗套件的使用者校驗程序,具有極高的自動化程度,可加快量測準備過程,而且使用者不再需要進行光元件校驗。 此外,該儀器可引導使用者完成所有校驗和量測配置,以大幅提高運作效率。

絕對頻率響應準確度

  • 在 50 GHz 時 < 0.9 dBe(典型值)
  • 在 67 GHz 時 < 1.3 dBe(典型值)

相對頻率響應準確度

  • 在 50 GHz 時 < 0.5 dBe(典型值)
  • 在 67 GHz 時 < 1.3 dBe(典型值)

雜訊底線

  • 進行電/光量測時,在 67 GHz 時 < -59 dB(W/A)
  • 進行電/光量測時,在 67 GHz 時 < -55 dB(A/W)

其他優點

  • 提供選配的輔助輸入,讓您能使用外部雷射光源,對波長介於 1,290 nm 至 1,610 nm 之間的光波進行測試
  • 內建平均功率錶,可快速驗證發射器功率,並指示中斷、彎曲和連接不良等狀況
  • 基於 .NET 或 COM 和 SCPI 的程式設計介面
  • 使用者可選擇不同光發射器輸出功率,以便因應目標測試條件的要求
  • 新版本可用於測試頻寬高達 50 GHz 的 850 nm 元件

主要技術規格

Frequency Range
10 MHz to 67 GHz
10 MHz to 50 GHz
10 MHz to 43.5 GHz
Frequency Range
10 MHz to 67 GHz
10 MHz to 50 GHz
10 MHz to 43.5 GHz
查看更多
Fiber Mode:
Single-mode & Multimode
Frequency Range:
10 MHz to 67 GHz
10 MHz to 50 GHz
10 MHz to 43.5 GHz
Receiver Wavelength Range:
N/A
Relative Uncertainty (typical):
± 0.8 dBe @ 50 GHz; ± 1.3 dBe @ 65 GHz
Transmitter Wavelength:
850 nm
1310 nm
1550 nm
1290-1610 nm (external)
類型:
Lightwave Component Analyzer
Wavelength Options:
850 nm|1310 nm|1550 nm|1310 nm|1550 nm
N4372E 光波元件分析儀

您對 N4373E 感興趣嗎?

光波元件分析儀精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助