Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Learning Journey
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
新型 N4373D 提供 2 埠或 4 埠配置的最新 N5227A 系列網路分析儀。這款 LCA 是測試高達 67 GHz 光電元件的理想解決方案,並且適合用於測試 56 Gbaud 同調傳輸系統、光纖無線電(RoF)以及航太與國防(A&D)應用中的光電元件。
N4373D 的準確度可溯源至國際標準,並提供有保證的規格,可在完整的解決方案中,進行靈敏的光電 S 參數量測。如與 N4694A 電子校驗套件結合使用時,您可更快設定測試,進而集中精力開發元件。
現在起,可自動完成耗時的電子校驗步驟,不必再由操作人員進行光校驗,讓量測設定變得快速又輕鬆,可提高生產效率。
其他優勢: