HIGHLIGHTS

  • 頻寬範圍:直流至350MHz (@10:1),直流至 10MHz (@1:1)
  • 上升時間:1 ns (@10:1),35 ns (@1:1) (10%至90%)
  • 衰減率:10:1/1:1
  • 輸入電阻:10 MΩ (@10:1),1 MΩ (@1:1 ,終端於 1 MΩ 示波器輸入時)
  • 輸入電容:11 pF(@10:1),60 pF (@1:1)
  • 最高輸入電壓:300 V RMS(或>400Vpk) CAT I/II (@10:1),150 V RMS CAT I/II (@1:1)
  • 纜線長度:1.3公尺
  • 探棒識別ID pin 碼:有
  • 適用的示波器:Keysight 1000、2000X、3000X、3000、5000、6000、7000、8000、9000系列

Keysight N2889A 經濟型被動式探棒提供高達350 MHz的頻寬以及 10 MΩ (在10:1 衰減率下)的高輸入電阻,以便用更低的探棒負載來滿足各種不同的量測需求。Keysight N2889A探棒的把手有一個切換開關,方便您選擇10:1和1:1的衰減率。

此探棒可加以調整以執行低頻和高頻補償。如欲獲得最佳量測結果,請進行探棒補償,以符合示波器特性。

Extend The Capabilities

Want help or have questions?