這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 搭配 Keysight InfiniiMax III N2803A 探棒放大器和 N5439A 飛腳式探棒頭時,提供高達 25 GHz 的頻寬
- Cdiff = 95 fF, Cse = 130 fF
- 100kΩ input R diff (@ DC), 1kΩ input R diff (@ >10kHz)
- 6:1 的衰減比,標準的靈敏度
- 可變間隔:5 mil 至 250 mil (或 0.127 mm 至 6.35 mm)
Keysight N2838A InfiniiMax III PC 飛腳式探針组包含 5 個 ZIF 探針與塑膠叉具,可將 ZIF 探針焊接到待測裝置上。這些探針使用 PC 板基板,使其成為穩定又方便易用的探量解決方案。
- 與 Keysight InfiniiMax III 探棒放大器和 Keysight N5439A 飛腳式探棒頭相容
- Keysight N2838A ZIF 探針上的 130 歐姆軸向電阻器磨損或損壞時,可隨時更換
- 請用 N2836-68701 來替換 N2836A 和 N2838A 的軸向電阻器。每個更換套件都包含 10 個電阻器。

Interested in a N2838A?
Featured Resources for N2838A InfiniiMax III PC Board ZIF Tips, 25 GHz
Want help or have questions?