HIGHLIGHTS

  • 可校驗 40 GHz 至 70 GHz 頻寬的 UXR 系列示波器
  • 強固型 1.85 mm 母頭探棒頭端
  • AutoProbe II 介面
  • 3.5 mm 公頭射頻纜線輸入
  • 探棒前端扭矩:8 英吋-磅
  • 校驗週期:1 年

為確保您的高效能量測設備在運作時達到其規定的效能,您需要定期進行校驗。但是,一年一度的校驗在時間上可能正好與您的運作相衝突,進而影響專案進度或生產效率。Infiniium UXR 系列提供選配的自校驗套件,能夠執行完整的出廠級主機校驗。您再也不需要將 Infiniium UXR 系列示波器送出去校驗,可避免運作效率或時間上的損失。

利用 N2126A -- UXR 的 1.85 mm 校驗套件,您可以校驗 40 至 70 GHz UXR 示波器的一個或多個通道。它能在與您的待測裝置相同的環境條件下,執行完整的出廠級主機校驗。磷化銦(InP)晶片可在校驗通道時產生高速步進。透過附加設備,您還可以選擇提供時間刻度校驗。隨校驗套件一同提供的還包括校驗證書、3.5 mm 母頭至母頭轉接器、40 GHz 50 Ω SK-直通-公頭 SK-直通-公頭同軸纜線。

N2126A_LF_1_TRANS-SHAD_1600x900.png

Interested in a N2126A?

Want help or have questions?