產品特性

  • 新標準測試精靈可提高客製測試週期的工作效率
  • 通道損耗補償,可提高 TDR 波形準確度
  • 為最新的向量網路分析儀提供硬體支援

全新的實體層測試系統(PLTS)2023 版軟體,是對高速互連配件(例如纜線、背板、PCB 和連接器)進行信號完整性量測和高速互連資料後處理的業界標準解決方案。 PLTS 具備強大功能,讓全球許多信號完整性實驗室在研發原型測試階段都受益匪淺。 PLTS 2023 版軟體現已轉移至高效能 64 位元應用軟體,以充分發揮高埠數 S 參數量測功能的優勢。 當今的 800G 網路基礎設施需要多埠通道分析,以減輕可能導致位元誤差的串擾問題。而全新的 64 位元 PLTS 應用軟體則提供容量更大的記憶體,以便儲存大量的 16 埠和 32 埠 S 參數量測資料檔案。

PLTS N19305B 是 N19301B Base 產品的擴充,可執行進階校驗技術,例如自動測試夾具移除(AFR)。

Free Trials

N19305B PLTS Advanced Calibration

  • PLTS N19305B extends the N19301B base product to perform advanced calibration techniques such as Automatic Fixture Removal (AFR)

Interested in N19305B?

Extend the capabilities for your PLTS Advanced Calibration

Featured Resources for N19305B PLTS Advanced Calibration

查看所有資源

查看所有資源

Want help or have questions?