寬頻功率感測器,50 MHz 到 18 GHz

N1923A 寬頻功率感測器 (50MHz 至 18GHz) 提供峰值、峰值平均比、平均功率、上升/下降時間以及峰值信號的統計資料。

產品影像
  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    50 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -35 dBm to +20 dBm

  • Video bandwidth

    30 MHz

  • Measurement type

    Peak and Average/CW

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

N1923A 寬頻功率感測器,50 MHz 至 18 GHz
N1923A 寬頻功率感測器,50 MHz 至 18 GHz

型號:

N1923A

數量

選購項目

1

寬頻峰值功率感測器,50 MHz-18 GHz | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月 | 送回 Keysight 保固 - 3 年。

1

連接器;N 型;50 MHz 至 18 GHz

1

固定纜線選件,長度 1.5 公尺 (5 英尺)

焦點訊息

  • 連接至待測裝置 (DUT) 時進行歸零與校準
  • -35 dBm 至 +20 dBm 寬動態範圍,適用於峰值功率量測
  • 校準因數、線性度、溫度和頻寬校正資料儲存在 EEPROM 中
  • 精密 N 型連接器作為標準配備
  • 感測器纜線固定於感測器上。可用的纜線長度為 1.5m (5ft) 和 3m (10ft)。

N192XA 感測器是首款透過將直流參考源和切換電路整合到功率感測器中,提供內部歸零和校準功能的產品。此功能消除了使用外部校準源所帶來的多重連接,從而最大限度地減少連接器磨損、測試時間和量測不確定度。