Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight SX2 級固定配置取樣示波器包括 DCA-M 系列。
N1094 DCA-M 延續了該傳統,採用 86100 的高效能元件和 N104X 插入式模組的電氣通道硬體。電氣通道提供 30 GHz 和 50 GHz 頻寬。
Electrical channels
4
Optical channels
0
Intrinsic jitter
< 200 fs rms
Maximum electrical bandwidth
50 GHz
Maximum optical bandwidth
0
Fiber mode
N/A
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。