Choose a country or area to see content specific to your location
N1000A DCA-X 為寬頻示波器主機,可在多達 16 個通道上,量測從 50 MBd 一直到高於 80 GBd 或 > 100 GHz 的高速信號。
Applications
DCA-X Mainframe
Maximum memory depth
N/A
Operating System
Windows 10
Supported Filter Range
Up to 130 GHz/195 GBd
Bandwidth options
>100 GHz
Electrical channels
N/A
Optical channels
N/A
Number of channels
Up to 16 electrical and optical channels
Module type
Mainframe
Form factor
Benchtop
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
100 GHz
Bandwidth
>100 GHz
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
2.92 mm
Intrinsic jitter
90 fs rms
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N1000A DCA-X 寬頻示波器可對 50 Mb/s 至 224 Gb/s 的高速數位設計,進行準確且精密的量測。 您可選用各種不同的插入式模組來配置 N1000A DCA-X 主機,以獲得您需要的頻寬、濾波功能和靈敏度。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。