DCA-X広帯域オシロスコープメインフレーム

N1000ADCA、最大16チャネルで50 MBdから80 GBd以上あるいは100 GHz以上の高速信号の測定に対応した広帯域オシロスコープメインフレームです。

製品画像
  • Applications

    DCA-X Mainframe

  • Maximum memory depth

    N/A

  • Operating System

    Windows 10

  • Supported Filter Range

    Up to 130 GHz/195 GBd

  • Bandwidth options

    >100 GHz

  • Electrical channels

    N/A

  • Optical channels

    N/A

  • Number of channels

    Up to 16 electrical and optical channels

  • Module type

    Mainframe

  • Form factor

    Benchtop

  • Instrument Type

    Equivalent-Time

  • Type

    Equivalent-Time

  • Maximum bandwidth

    100 GHz

  • Bandwidth

    >100 GHz

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • Maximum sample rate

    250 kHz

  • Input type

    2.92 mm

  • Intrinsic jitter

    90 fs rms

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

高速信号の精密測定を実行

キーサイトN1000A DCA-X 広帯域オシロスコープは、50 Mb/s~224 Gb/sの高速デジタル設計に対し、正確かつ高精度な測定を実行します。 N1000A DCA-Xメインフレームは、必要な帯域幅、フィルタリング、感度に合わせてプラグインモジュールを選択して構成できます。

  • DCA-Xメインフレームと広範なモジュールから構成されるプラットフォームで、さまざまなテストに柔軟に対応します。
  • 高い一貫性と柔軟性を誇るDCA-Xシリーズで、どのような測定でも高い確度を保証します。
  • 現行のモジュールに加え、販売終了になった旧式の光/電気/TDRモジュールをサポートし、お客様の投資を陳腐化から保護します。
  • 110 GHz以上の帯域幅、最低50 fsまでのジッタ、最低275 uVまでのノイズをテストします。
  • 最大250 kSa/sのサンプルレート、最大16チャネルに対応、高テストスループットを実現します。
  • 高精度な光/電気/TDR/TDT/Sパラメータ解析用のプラグインモジュールでカスタマイズが可能です。
  • タイムインターバル確度が8倍に向上
  • 温度制御されたタイムベースにより、環境変化への耐性が向上
キーサイト Warranty ロゴ