產品特性

包含的產品

  • MSOX6004A:4 + 16 通道、1 GHz 混合信號示波器
  • DSOX6004A-02G:2.5 GHz 頻寬選項
  • D6000BDLB:旗艦版套件軟體選項
  • DSOX6WAVEGEN2:雙通道函數/任意波形產生器
  • N2751A:3.5 GHz 差動主動式探棒

如欲測試高速數位系統的時序邊限和擾人的抖動,您需配備具快速取樣率的示波器、主動式探棒,以及具時脈回復功能的自動抖動分析軟體。 Keysight InfiniiVision Best 高速/抖動示波器軟體套件提供重要的量測工具,讓您能快速對高速串列匯流排進行抖動分析。

還在尋找其他應用套件?

查看 InfiniiVision 3000T、4000 和 6000 X 系列示波器提供的其他汽車、電源和抖動等預先配置套件。

展示抖動應用軟體套件

使用 InfiniiVision 抖動軟體提供的軟體時脈回復功能執行抖動分析。 透過量測直方圖、趨勢圖、頻譜,以及眼圖,查看抖動情形。

擴充 MSOX6004JIT 功能

是德科技客服中心提供您需要的協助