XR4 級示波器,200 MHz,2 個類比通道,含內建波形產生器的混合信號

4000 X 系列擁有 12.1 吋顯示器、電容式觸控螢幕技術、InfiniiScan 區域觸控觸發、每秒 100 萬波形更新率、MegaZoom IV 智慧記憶體技術以及標準分段記憶體。

產品影像
  • Display size

    12.1 inch

  • Maximum memory depth

    4 Mpts

  • Analog channels

    2

  • Digital channels

    16

  • Maximum sample rate

    5 GSa/s

  • ADC resolution

    8 bits

  • Brands included

    4000 Series

  • Maximum bandwidth

    200 MHz

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 200 MHz
  • 2 個類比通道加 16 個數位通道
  • 在大型 12.1 吋電容式觸控螢幕上輕鬆查看訊號
  • 利用獨特的區域觸控觸發功能,在數秒內隔離訊號
  • 透過 4 Mpts 記憶體和標準分段記憶體擷取更多資料
  • 透過 1,000,000 wfms/s 的更新率,查看更多訊號細節
  • 透過完整的可升級性擴展您的量測能力:隨時增加頻寬、雙通道 20 MHz 任意波形產生器、3 位數數位電壓表 (DVM)、串列觸發與分析以及遮罩測試

內含項目:

  • 嵌入式軟體套件 (D4000GENB)
  • 波形和量測直方圖
  • 雙任意波形產生器
  • 頻率響應分析
  • KeysightCare 技術支援
  • 3 年保固 (無序號配件為 90 天,例如被動式探棒)
  • 校驗證書,2 年校驗週期
  • 每個通道一個 N2894A 700 MHz 被動式探棒(10:1 衰減)
  • N2756-60001 每台示波器專用 16 數位通道 MSO 纜線
  • 在地化介面、前面板覆蓋層和內建說明系統,支援英文、中文(簡體與繁體)、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文和西班牙文
  • 區域化電源線
  • 前面板蓋
  • 包含本地化使用者指南、服務指南和程式設計師手冊的文件光碟

免費下載 BenchVue Basic 應用程式 以控制您的儀器。