這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
MSOV334A 混合信號示波器:33 GHz,4 個類比通道和 16 個數位通道
Keysight MSOV334A Infiniium V-Series oscilloscopes provide industry-leading accuracy that ensures greater insights in analysis and debug of high-speed designs.
產品特性
- 33 GHz 類比頻寬
- 4 個類比通道和 16 個數位通道
- 高達 80 GSa/s 的取樣率和 2 Gpts 擷取記憶體,可提供更完整的信號軌跡擷取
- 更低的雜訊底線(50 mV/格時為 2.09 mVrms)和量測抖動位準(100 fs),可實現出色的信號完整性
- 超過 5.5 的有效位數(ENOB)和超過 50 dBc 的無突波動態範圍(SFDR),可確保卓越的量測準確度
- 可使用最多元的抖動、觸發、分析和協定工具(包括 Precision Probe)
隨附的選項:
- N2815A MSO/LA 纜線
- DDR2/3/4 和 LPDDR2/3/4 解碼
- 50 Mpts 記憶體
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助