Keysight MSOV134A Infiniium V-Series oscilloscopes provide industry-leading accuracy that ensures greater insights in analysis and debug of high-speed designs.

產品特性

  • 13 GHz 類比頻寬(可升級)
  • 4 個類比通道和 16 個數位通道
  • 高達 80 GSa/s 的取樣率和 2 Gpts 擷取記憶體,可提供更完整的信號軌跡擷取
  • 更低的雜訊底線(50 mV/格時為 1.09 mVrms)和量測抖動位準(100 fs),可實現出色的信號完整性
  • 超過 5.5 的有效位數(ENOB)和超過 50 dBc 的無突波動態範圍(SFDR),可確保卓越的量測準確度
  • 可使用最多元的抖動、觸發、分析和協定工具(包括 PrecisionProbe)

隨附的選項:

  • N2815A MSO/LA 纜線
  • DDR2/3/4 和 LPDDR2/3/4 解碼
  • 50 Mpts 記憶體

免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助