型號:
MSOV084A
Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 旗艦示波器分為兩級。XR8 級包括 XR8 示波器。XR9 級包括 Infiniium UXR 系列。
Keysight MSOV084A Infiniium V 系列示波器提供業界領先的準確度,確保在高速設計的分析與除錯中獲得更深入的洞察。
Display size
15.4 inch
Maximum memory depth
2 Gpts
Analog channels
4
Maximum sample rate
80 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Brands included
UXR Series
Front-end connector size
3.5 mm
Maximum bandwidth
8 GHz
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 6,916,024
型號:
MSOV084A
交期:
數量
選購項目
1
Infiniium 混合訊號示波器 - 8 GHz 80/40 GSa/s 4 通道 | KeysightCare 首年支援服務保證 | 每日啟動協助 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年
1
包含每通道 100 Mpts 記憶體
1
升級 - 適用於 V 系列的可拆卸式 1TB SSD 固態硬碟
1
GPIB 卡介面 - 已安裝
1
性能驗證和去偏斜夾具
1
校驗計畫 - 送回 Keysight - 3 年
隨附的選項:
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。