HIGHLIGHTS

  • 單插槽 AXIe 控制器模組
  • 支援超執行緒技術的 Intel i7-6820EQ 2.8 GHz 四核處理器
  • 可從前面拆卸的 240 GB 固態硬碟和標配的 8 GB DDR4 RAM 記憶體,以及選配的 16 GB 記憶體
  • 連接至 AXIe 背板的 x16、Gen 3 PCIe 鏈路提供從 CPU 到 AXIe 背板,高達 16 GB/s 的最大資料頻寬(實際資料頻寬取決於機箱功能)
  • 前面板連接︰包括 4 個 USB 3.0 介面、2 個 USB 2.0 介面、2 個 LAN(10/100/1000)介面、3 個 4K DisplayPort 1.2 介面、GP-IB 介面、前面板上的 x8 Gen 3 PCIe IPASS 連接器(用來控制另一個 AXIe 機箱或是連接 RAID 記憶體)
  • 64 位元 Windows 7 作業系統

M9537A 是第二代 AXIe 嵌入式控制器,支援許多新功能,例如 AXIe PCIe 寬頻寬、多路 4K 視訊輸出和選配的高速磁碟快取,它是專為高效能的薄型 AXIe 系統而設計。

這款嵌入式控制器是功能強大的單插槽模組,可透過前面板上的 GPIB、USB 和 LAN 介面,輕易地整合入混合測試系統中。它使用支援超執行緒技術的高效能 Intel Core i7 四核處理器,適用於高效能應用和多工環境。

主要技術規格

模組類型
Embedded Controller
Platform
AXIe
Slots
1
類型
AXI High Performance Controller
模組類型
Platform
Slots
類型
Embedded Controller
AXIe
1
AXI High Performance Controller
查看更多
模組類型:
Embedded Controller
Platform:
AXIe
Slots:
1
類型:
AXI High Performance Controller
PROD-2698771-01.png

Interested in a M9537A?

Want help or have questions?