Highlights

  • 1スロットのAXIeコントローラーモジュール
  • ハイパー・スレッディング・テクノロジー対応、Intel i7-6820EQ 2.8 GHzクワッド・コア・プロセッサ
  • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブおよび8 GB DDR4 RAMメモリを標準装備(オプションで16 GB)
  • AXIeバックプレーンへのx16 Gen 3 PCIeリンクにより、CPUとAXIeバックプレーン間で最大16 GB/sのデータ帯域幅を実現(実際のデータ帯域幅はシャーシの機能によって異なります)
  • フロント・パネル・インタフェース: USB 3.0(4個)、USB 2.0(2個)、10/100/1000 LAN(2個)、4K対応DisplayPort 1.2(3個)、GP-IB(1個)。さらに、もう1つのAXIeシャーシを制御したり、RAIDストレージに接続するためのx8 Gen 3 PCIe IPASSコネクタをフロントパネルに装備
  • 64ビット版Windows 7オペレーティングシステム
     

M9537Aは、次世代のAXIe組込みコントローラーで、AXIeワイドPCIeのサポート、複数の4Kビデオ出力、オプションの高速ディスクキャッシュなどの新しい機能を使用できます。 高性能のコンパクトAXIeシステム用にデザインされています。

この組込みコントローラーは、GP-IB、USB、LANフロント・パネル・インタフェースを使用して、ハイブリッド・テスト・システムに容易に統合できる、高度な1スロットモジュールです。 また、ハイパー・スレッディング・テクノロジーによる高性能Intel Core i7クワッド・コア・プロセッサをベースにしているため、高性能アプリケーションおよびマルチタスク環境に最適です。

モジュラータイプ
Embedded Controller
Platform
AXIe
スロット
1
タイプ
AXI High Performance Controller
モジュラータイプ
Platform
スロット
タイプ
Embedded Controller
AXIe
1
AXI High Performance Controller
さらに表示
モジュラータイプ:
Embedded Controller
Platform:
AXIe
スロット:
1
タイプ:
AXI High Performance Controller
PROD-2698771-01.png

Interested in a M9537A?

Want help or have questions?