2X8 PXIe 切換矩陣(300 KHz 至 9 GHz)

M9165B 2X8 PXIe 開關矩陣(300 KHz 至 9 GHz)是一款全交叉開關矩陣,可提供基於開關的多埠 VNA 解決方案

產品影像
  • Frequency

    3.1 GHz - 18 GHz

  • Module type

    Solid State Switch Matrix

  • Frequency range

    N/A

  • ConnectCheck

    2X8 full cross-bar

  • Maximum frequency

    9 GHz

  • Switch configuration

    SPDT

  • Switch type

    General Purpose Switch

  • Ports

    8

  • Type

    PXIe Solid State Switch Matrix

  • Configuration

    2X8 full cross-bar

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Platform

    PXIe

  • Number of channels

    26

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。