PCIe 高效能主機轉接器:雙埠 (x16),Gen 3

M9049A 是一款 PCIe 主機介面卡(具有兩個 Gen 3 x8 PCIe 纜線鏈路,能夠達到高達 8 GB/s 的速度),適用於配備 PCIe 擴充插槽的桌上型或機架式外接電腦。

產品影像
  • Description

    Gen 3 host adapter link

  • null

    Two x8 PCIe iPass

  • Slots

    1

  • Bandwidth

    16 GB/s

  • Connectivity

    2x Gen 3 x8 PCIe Cable Links

  • Ports

    2 PCIe Gen 3 (2x8 GB/s)

  • Platform

    PXIe

  • Type

    Host Adapter

  • Form factor

    PCIe

  • Module type

    PCIe Host Adapter

  • Ports

    2

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

應用

  • 將外部電腦連接到 AXIe 或 PXIe 機箱

功能

  • 雙埠 PCIe 轉接器
  • 可將 AXIe 和 PXIe 機箱,透過標準的 x8 PCIe 纜線連接到桌上型或機架型電腦
  • 雙模式工作支援透過一條 x16 電纜連線至單一機箱,或透過兩條 x8 電纜連線至兩個機箱(可透過開關進行選擇)
  • 雙 PCIe x8 纜線連接器和用於 x16 電腦插槽的 PCIe 標準配置格式

效能特性

  • 高效能 Gen 3 PCIe 纜線鏈路
  • 高資料頻寬(x16 模式最高可達 16 Gb/s)

M9049A PCIe 介面卡可插入電腦的 PCIe 擴充槽。它可提供超高速連結,以便將 AXIe 或 PXIe 機箱連接到外部電腦。M9049A 具有靈活配置能力。每一片卡都配有兩條 Gen 3 x8 PCIe 纜線鏈路,讓每個埠都能提供高達 8 GB/s 的速度。這兩個埠可結合用於一條 x16 纜線鏈路,以提供高達 16 GB/s 的速度。如此一來,您可使用高效能桌上型或機架安裝型電腦來建構可承載大量資料的系統。

M9049A 為具時脈隔離的 PCIe 切換器,可提供高品質時脈源,並將其從 PCIe 纜線驅動至 PXIe 或 AXIe 機箱。因此,無論 PC 在哪裡,此切換器都能提供一致的高效能 PCIe 鏈路。

此介面卡使用兩個 x8 Molex 纜線連接器,並須搭配使用 Y1202A 或 Y1203A 等經測試可支援 Gen 3 速度的 x8 對 x8 PCIe 纜線。它可直接搭配應用軟體運作,因此不需要安裝任何軟體驅動程式。

Keysight 保固標誌