Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O adaptador host PCIe Keysight M9049A com duas ligações de cabo PCIe Gen 3 x8 capazes de atingir velocidades até 8 GB/s para computadores externos de secretária ou montados em rack com slots de expansão PCIe.
Description
Gen 3 host adapter link
null
Two x8 PCIe iPass
Slots
1
Bandwidth
16 GB/s
Connectivity
2x Gen 3 x8 PCIe Cable Links
Ports
2 PCIe Gen 3 (2x8 GB/s)
Platform
PXIe
Type
Host Adapter
Form factor
PCIe
Module type
PCIe Host Adapter
Ports
2
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A M9049A é uma placa de interface PCIe para computadores com slots de expansão PCIe. Ela fornece uma conexão de desempenho extremamente alto entre um computador externo e um chassi AXIe ou PXIe. A M9049A possui uma capacidade de configuração flexível. Cada placa possui duas conexões de cabo PCIe Gen 3 x8 capazes de atingir velocidades de até 8 GB/s em cada porta. Essas duas portas podem ser combinadas em uma única conexão de cabo x16, proporcionando uma velocidade de até 16 GB/s. Isso significa que um sistema com uso intensivo de dados pode ser construído usando computadores de mesa ou montados em rack de alto desempenho.
O M9049A utiliza um switch PCIe e isolamento de clock para fornecer uma fonte de clock de alta qualidade conduzida pelo cabo PCIe até o chassi PXIe ou AXIe. Portanto, ele sempre fornece o mesmo link PCIe de alto desempenho, independentemente do PC em que está instalado.
A placa utiliza dois conectores de cabo Molex x8 e deve ser usada com cabos PCIe x8 para x8 testados para operar em velocidades Gen 3, como o Keysight Y1202A ou Y1203A. A operação é transparente para o aplicativo de software e não são necessários drivers de software.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.