Choose a country or area to see content specific to your location
M9048B 是一款 PCIe 主機介面卡(具有一個 Gen 3 x8 PCIe 纜線連結,速度可達 8 GB/s),適用於桌上型或機架式外接電腦。
Description
Gen 3 host adapter link
null
One x8 PCIe iPass
Slots
1
Bandwidth
8 GB/s
Connectivity
1x Gen 3 x8 PCIe Cable Link
Ports
1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3
Platform
PXIe
Type
Host Adapter
Form factor
PCIe
Module type
PCIe Host Adapter
Ports
1
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
M9048B 是一款適用於帶有 PCIe 擴充插槽電腦的 PCIe 主機介面卡。它提供從外部電腦到 AXIe 或 PXIe 機箱的高性能連結。該卡具有一個 Gen 3 x8 PCIe 纜線連結,速度可達 8 GB/s。這意味著可以使用桌上型或機架式電腦來建構高性能系統。
M9048B 利用 PCIe 交換器和時脈隔離,透過 PCIe 纜線向 PXIe 或 AXIe 機箱提供高品質的時脈源。因此,無論安裝在哪台 PC 中,它始終能提供相同的高性能 PCIe 連結。
此卡使用 x8 Molex 電纜連接器,應搭配經測試可在 Gen 3 速度下運作的 x8 對 x8 PCIe 電纜使用,例如 Keysight Y1202A 或 Y1203A。操作對軟體應用程式是透明的,且無需軟體驅動程式。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。