M9048Bは、デスクトップまたはラックマウント型外部コンピュータ向けのPCIeホストアダプターです。Gen 3 x8 PCIeケーブルリンクを1つ備え、最大8 GB/sの速度を実現します。
Description
Gen 3 host adapter link
null
One x8 PCIe iPass
Slots
1
Bandwidth
8 GB/s
Connectivity
1x Gen 3 x8 PCIe Cable Link
Ports
1 PCIe Port (1x8 GB/s) - Gen 3
Platform
PXIe
Type
Host Adapter
Form factor
PCIe
Module type
PCIe Host Adapter
Ports
1
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
M9048Bは、PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeホスト・インターフェース・カードで、 外部コンピュータとAXIe/PXIeシャーシとの間に、高性能のリンクを確立します。 カードにはGen 3 x8 PCIeケーブルリンクが装備されているので、最高8 GB/sの速度を実現できます。このため、デスクトップコンピュータまたはラック・マウント・コンピュータを使用して高性能システムを構築できます。
M9048Bは、PCIeスイッチとクロックアイソレーションを使用することで、高品質のクロックソースをPCIeケーブル経由でPXIe/AXIeシャーシに供給できます。 このため、M9048Bが収納されているPCに関係なく、常に同じ高性能PCIeリンクを提供します。
カードにはx8 Molexケーブルコネクタが採用されており、Gen 3速度で動作検証済みのx8~x8 PCIeケーブル(Keysight Y1202AやY1203Aなど)と組み合わせて使用します。 操作はソフトウェアアプリケーションに対してトランスペアレントで、ソフトウェアドライバは必要ありません。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。