射頻測試儀

M8920A 射頻測試儀將 PXI 硬體與軟體結合於一個可擴充的機箱中,以支援各種不同的格式,讓您能輕鬆對下一代射頻裝置進行測試。

產品影像
  • Platform

    PXIe

  • Maximum frequency

    6 GHz

  • Slots

    10

  • Generator/analyzer bandwidth

    Up to 160 MHz

  • Form factor

    PXIe, Modular

  • Bandwidth

    160 MHz

  • Type

    Radio Test Set

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

M8920A 3 GHz,無線測試、軍事通訊與公共安全、基本類比測試
M8920A 3 GHz,無線測試、軍事通訊與公共安全、基本類比測試

型號:

M8920A

數量

選購項目

1

PXIe 無線電測試組 | PXI 音訊分析儀,2 通道

1

頻率範圍,100 kHz 至 3.8 GHz

1

頻寬,40 MHz

1

輸入功率範圍,50W

1

記憶體,256 Msa

1

音訊分析儀

1

延長保固 - 送回 Keysight - 3 年

焦點訊息

加速無線製造

專為無線射頻市場開發的數位雙向無線設備,為製造商和倉儲測試帶來了新的測試挑戰和障礙。 無線技術需要更寬的頻寬、更高的頻率,以及支援多種無線格式的功能。

Keysight M8920A 射頻測試儀將 PXI 硬體與支援特定應用的軟體,整合於一個靈活且可升級的機箱中,以便進行可因應多種不同格式的下一代無線測試。 它具有可升級的模組化架構,可提供高效且完整的測試系統開發與執行,以滿足製造和無線電維護環境的需求。 它還支援下一代射頻測試所需的通用量測和商業標準(LTE、WLAN 和 Bluetooth)。 Keysight KS83120B 類比陸地移動無線電測試外掛程式,讓您無需編寫程式,便可自動測試各種射頻裝置。

應用:

  • 可產生並分析射頻和音頻信號,適用於軍事、公共安全和航空無線電通訊等應用
  • 可執行類比/數位信號格式量測,包括 APCO P25、Tetra、DMR 和 dPMR

射頻/音頻頻譜

  • 發射器和接收器量測:低頻雜訊(hum)和雜訊、信噪比和失真(SINAD)與總諧波失真(THD)、信噪比、靈敏度、調變品質
  • 支援通用量測和商業標準(LTE、WLAN、Bluetooth)
  • 100 kHz 至 6 GHz 的頻率範圍,高達 160 MHz 的頻寬

藉由使用是德科技新的 N9093A 射頻測試軟體,您可在一個螢幕上存取並控制多部關鍵儀器,同時檢視各種重要的量測結果。

使用選配的 Databus 模組,來測試類比航空電子無線電設備,以及航空電子 Databus。

Keysight 保固標誌