モデル:
M8920A
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
M8920A無線テストセットは、PXIハードウェアとソフトウェアを単一の柔軟でスケーラブルなシャーシで組み合わせることにより、次世代無線機テストに対応する多くのフォーマットをサポートします。
Platform
PXIe
Maximum frequency
6 GHz
Slots
10
Generator/analyzer bandwidth
Up to 160 MHz
Form factor
PXIe, Modular
Bandwidth
160 MHz
Type
Radio Test Set
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 6,669,306
モデル:
M8920A
納期:
数量
オプション
1
PXIe無線テストセット | キーサイト返却保証 - 5年間 | PXIオーディオアナライザ、2チャンネル
1
周波数範囲: 100 kHz~3.8 GHz
1
帯域幅、40 MHz
1
入力電力範囲、50 W
1
メモリ、256 Msa
1
オーディオアナライザ
ワイヤレス業界向けに開発されているデジタル双方向無線には、製造者やデポテストが克服すべき新たなテスト課題や障壁があります。 ワイヤレス技術はより高い周波数、より広い帯域幅、また複数のワイヤレス方式機能を必要とします。
KeysightのM8920A焦線テストセットは、PXIハードウェアとアプリケーション固有のソフトウェアを単一の柔軟でスケーラブルなシャーシで組み合わせることにより、多くのフォーマットをサポートし、次世代焦線機テスト用に幅広いマルチフォーマットを提供します。 製造および焦線メンテナンス環境に必要な効率的かつ完全なテスト開発および実行のためのスケーラブルなモジュラーアーキテクチャを備えています。 次世代焦線機テスト用汎用測定/民生用規格 (LTE、WLAN、およびBluetooth)もサポートします。 KS83120B アナログ陸上移動焦線機テストプラグインを使用して、プログラミングを行わなくても自動的に焦線機をテストできます。
アプリケーション:
RF/AFスペクトラム
新しいKeysight N9093A 無線機テストソフトウェアを用いて、オンスクリーンで主要な複数の測定器を制御しながら、さまざまな重要な測定を同時に表示可能。
オプションのデータベースモジュールにより、航空向けアナログアビオニクス無線通信およびアビオニクスデータベースのテストが可能。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。