這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
HIGHLIGHTS
- 74 Gbaud 的最大符碼率
- 83 至 92 GSa/s 取樣率
- 記憶體深度 512 kSa
- 運作頻率範圍 50 kHz 至 42 GHz
- 類比頻寬,未修正時 37 GHz(3 dB)
- 單槽式 AXIe 模組,具 4 個電子輸入通道
Keysight M8296A 是四通道高速數位轉換器模組,適用於 AXIe 平台。它可同步對四個事件波形進行取樣,是將雙極性同調接收器之輸出信號數位化的理想選擇。是德科技的向量信號分析儀和光學調變分析儀軟體可作為 M8296A 的操作介面,以便執行多種測試和量測任務,例如在分析誤碼向量振幅等信號品質參數時進行頻譜分析和數位解調變。此外,使用者可用自己的工具(例如 Matlab)來儲存和處理所取樣的波形。利用此模組化解決方案,使用者可將 M8296A 高速數位轉換器與其他模組(例如 M8292A 模組化光學調變分析儀和 M8196A 92 GSa/s 任意波形產生器)共同安裝於單一機箱中。
自動整合式同調接收器測試
整合式同調接收器(ICR)模組是同調傳輸系統中的重要元件,相較於直接檢測接收器光學組件(ROSA)其測試挑戰更高,因為 ICR 具有相位靈敏信號檢測功能,並提供 4 個電子輸出和 2 個光學輸入。用於 ROSA S21 測試的測試儀器,無法以相似的方式用於 ICR 的 S 參數測,因為 S 參數測試非常富有挑戰性。
M8296A 高速電子數位轉換器可連接到 ICR 的四個差動輸出,讓您能在短時間內建立參數測試。如結合使用 2 個可調式雷射、極化合成器和選配的 ICR 測試軟體,M8290A 解決方案可量測:
- 所有檢測路徑的 S21 振幅響應
- IQ 時脈偏差、XY 時脈偏差
- IQ 角
- IQ 和 XY 增益不平衡
- EVM 雜訊底線
- 影像抑制
主要技術規格
ADC resolution
8 bits
Frequency Range
N/A
最大的取樣率
92 GSa/s
Maximum Record Length
512 kSa/channel
ADC resolution
Frequency Range
最大的取樣率
Maximum Record Length
8 bits
N/A
92 GSa/s
512 kSa/channel
查看更多
ADC resolution:
8 bits
Analog Bandwidth:
37 GHz (3 dB)
Frequency Range:
N/A
Mainframe Compatibility:
AXIe Chassis
最大的取樣率:
92 GSa/s
Maximum Detectable Symbol Rate:
74 Gbaud
最高頻率:
42 GHz
Maximum Record Length:
512 kSa/channel
Platform:
AXIe
類型:
Electrical High-Speed Digitizer

Interested in a M8296A?
Extend the capabilities for your Electrical High-Speed Digitizer
Featured Resources
Related Products
Want help or have questions?