Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O digitalizador elétrico de alta velocidade M8296A conecta-se às quatro saídas diferenciais de um ICR e permite configurar testes paramétricos em muito pouco tempo.
Frequency range
50 kHz to 42 GHz
Analog Bandwidth
37 GHz (3 dB)
Maximum detectable symbol rate
74 Gbaud
Maximum record length
512 kSa/channel
Maximum frequency
42 GHz
Mainframe Compatibility
AXIe Chassis
Type
Electrical High-Speed Digitizer
Platform
AXIe
Maximum sample rate
92 GSa/s
ADC resolution
8 bits
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Keysight M8296A é um módulo digitalizador elétrico de alta velocidade e quatro canais para a plataforma AXIe. Ele pode amostrar sincronizadamente até quatro formas de onda incidentes e é ideal para digitalizar os sinais de saída de um receptor coerente de polarização dupla. O software do analisador de sinal vetorial e do analisador de modulação óptica da Keysight serve como interface de usuário do M8296A e permite uma infinidade de tarefas de teste e medição, como análise espectral e demodulação digital para a análise de métricas de qualidade de sinal, como magnitude do vetor de erro. Além disso, a forma de onda amostrada pode ser armazenada e processada com as próprias ferramentas do usuário (por exemplo, usando Matlab). A abordagem modular permite que os usuários combinem o digitalizador de alta velocidade M8296A com outros módulos em um mainframe, como o analisador de modulação óptica modular M8292A e o gerador de forma de onda arbitrária M8196A 92 GSa/s.
Os módulos de receptor coerente integrado (ICR) são componentes essenciais em sistemas de transmissão coerentes e são mais difíceis de testar do que os subconjuntos ópticos de receptor de detecção direta (ROSAs), pois os ICRs têm detecção de sinal sensível à fase e fornecem quatro saídas elétricas e duas entradas ópticas. Os instrumentos de teste usados no teste ROSA S21 não podem ser usados de maneira semelhante para o teste de parâmetros S dos ICRs, tornando o teste de parâmetros S muito desafiador.
O digitalizador elétrico de alta velocidade M8296A conecta-se às quatro saídas diferenciais de um ICR e permite configurar testes paramétricos em muito pouco tempo. Em combinação com dois lasers sintonizáveis, um sintetizador de polarização e o software de teste ICR opcional, a solução M8290A mede:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.